PPM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0010890300VR
PolypropyleenM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 40.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 540170000011

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10 x 1.5
Thread Length
:
40,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Operating Temperature Range
:
-25 to 110 °C
Package Quantity
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,266
essential solutions
delivered