ONLINE CATALOGUS NylonM10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0010890000VR
Nylon 6/6M10 x 1.5CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 40.0 mm

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M10 x 1.5
Draadlengte
:
40,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
Nylon
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Naturel
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Verpakkingsaantal
:
500
Materiaalklasse
:
Plastic
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 50 : € 0,801 250 : € 0,382 500 : € 0,241 5000 : € 0,229 10000 : € 0,217
essential solutions
delivered