PVDFM6 x 1CilinderkopMet Gleuf Kolomschroef

Artikelcode: 0010460500VR
PolyvinylideenfluorideM6 x 1CilinderkopMet Gleuf Kolomschroeven met een draadlengte van 20.0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 539062000046

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6 x 1
Draadlengte
:
20,0 mm
Koptype
:
Cilinderkop
Materiaal
:
PVDF
Massief materiaal
:
Polyvinylideenfluoride
Afwerking
:
Geen afwerking
Kleur
:
Natuurlijke
Aandrijvingstype
:
Met Gleuf
Bereik bedrijfstemperatuur
:
150 °C
Materiaalklasse
:
Kunststof
Verpakkingsaantal
:
100
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,424
essential solutions
delivered