PCGekarteldM8 Duimschroef

Artikelcode: 0140721700VR
PolycarbonateGekarteldM8 Duimschroeven


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Gekarteld
Kopdiameter
:
16,0 mm
Thread Size
:
M8
Totale Lengte
:
35,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,995 100 : € 0,498 500 : € 0,239 1000 : € 0,151 10000 : € 0,142 20000 : € 0,135
essential solutions
delivered