PCGekarteldM8 Duimschroef

Artikelcode: 0140701700VR
PolycarbonateGekarteldM8 Duimschroeven


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Gekarteld
Kopdiameter
:
16,0 mm
Thread Size
:
M8
Totale Lengte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,704 100 : € 0,352 500 : € 0,167 1000 : € 0,106 10000 : € 0,101 20000 : € 0,0953
essential solutions
delivered