PCGekarteldM6 Duimschroef

Artikelcode: 0140481700VR
PolycarbonateGekarteldM6 Duimschroeven


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Gekarteld
Kopdiameter
:
16,0 mm
Thread Size
:
M6
Totale Lengte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 100 : € 0,249 500 : € 0,119 1000 : € 0,075 10000 : € 0,0712 20000 : € 0,0675
essential solutions
delivered