NylonGekarteldM5 Duimschroef

Artikelcode: 0140330000VR
Nylon 6/6GekarteldM5 Duimschroeven


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 426002500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Gekarteld
Kophoogte
:
3,4 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M5
Lengte onder kop
:
20,0 mm
Punttype
:
Vlak
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Schroef uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Kop uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopmateriaal
:
Nylon
Schroefmateriaal
:
Nylon
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
20,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,674 100 : € 0,337 500 : € 0,161 1000 : € 0,101 10000 : € 0,0964 20000 : € 0,0913
essential solutions
delivered