NylonGekarteldM4 Duimschroef

Artikelcode: 0140250000VR
Nylon 6/6GekarteldM4 Duimschroeven


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 426001500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Koptype
:
Gekarteld
Kophoogte
:
3,4 mm
Kopdiameter
:
16,0 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Lengte onder kop
:
40,0 mm
Punttype
:
Vlak
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Schroef uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Kop uit vol materiaal
:
Nylon 6/6
Kleur
:
Natuurlijke
Kopmateriaal
:
Nylon
Schroefmateriaal
:
Nylon
Materiaalklasse
:
Kunststof
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
40,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,56 100 : € 0,28 500 : € 0,134 1000 : € 0,0842 10000 : € 0,08 20000 : € 0,0757
essential solutions
delivered