Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Draadmaat | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0295 - € 0,0295 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
€ 0,0341 - € 0,0341 | 21516 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,044 - € 0,044 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
€ 0,0216 - € 0,0216 | 20142 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 0,0741 - € 0,0741 | 12800 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 0,0424 - € 0,0424 | 16075 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||
€ 0,0559 - € 0,0559 | 7582 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0478 - € 0,0478 | 2042 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 0,0372 - € 0,0372 | 11115 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
€ 0,0348 - € 0,0348 | 39000 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0295 - € 0,0295 | 3185 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
€ 0,0427 - € 0,0427 | 2999 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,0542 - € 0,0542 | 21762 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
€ 0,0424 - € 0,0424 | 618 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
€ 0,0973 - € 0,0973 | 2579 Op voorraad |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
€ 0,0506 - € 0,0506 | 10060 Op voorraad |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 0,0334 - € 0,0334 | 8791 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
€ 0,0343 - € 0,0343 | 5530 Op voorraad |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
€ 0,038 - € 0,038 | 59728 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0417 - € 0,0417 | 12693 Op voorraad |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan