NIEUW PolyamideM2.5 x 0.45 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 50M025045K005
Polyamide 6.6M2.5 x 0.45 Zeskant tapbouten met een 5,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2.5 x 0.45
Draadlengte
:
5,0 mm
Lengte onder kop
:
5,0 mm
Sleutelwijdte
:
4,0 mm
Kophoogte
:
2,1 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
50M025045K005
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered