NIEUW PolyamideM2 x 0.4 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 50M020040K006
Polyamide 6.6M2 x 0.4 Zeskant tapbouten met een 6,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x 0.4
Draadlengte
:
6,0 mm
Lengte onder kop
:
6,0 mm
Sleutelwijdte
:
3,20 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
50M020040K006
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered