NIEUW PolyamideM2 x 0.4 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 50M020040K004
Polyamide 6.6M2 x 0.4 Zeskant tapbouten met een 4,0 mm lange draad


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M2 x 0.4
Draadlengte
:
4,0 mm
Lengte onder kop
:
4,0 mm
Sleutelwijdte
:
3,20 mm
Kophoogte
:
1,6 mm
Materiaal
:
Polyamide
Massief materiaal
:
Polyamide 6.6
ID - Mfg Item Number
:
50M020040K004
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered