Polyether Ether KetoneM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182103070409
PEEKM10 Zeskant tapbouten met een 30,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
30,0 mm
Length Under Head
:
30,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Head Height
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 24,96 10 : € 21,79 50 : € 19,19
essential solutions
delivered