Polyether Ether KetoneM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182102070409
PEEKM10 Zeskant tapbouten met een 20,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
20,0 mm
Length Under Head
:
20,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Head Height
:
7,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 21,73 10 : € 18,97 50 : € 16,71
essential solutions
delivered