Polyether Ether KetoneM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182085070409
PEEKM8 Zeskant tapbouten met een 50,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
50,0 mm
Length Under Head
:
50,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Head Height
:
5,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,27 10 : € 13,32 50 : € 11,72
essential solutions
delivered