Polyether Ether KetoneM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182082070409
PEEKM8 Zeskant tapbouten met een 20,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
20,0 mm
Length Under Head
:
20,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Head Height
:
5,5 mm
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 9,72 10 : € 8,48 50 : € 7,46
essential solutions
delivered