Polyether Ether KetoneM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182061270409
PEEKM6 Zeskant tapbouten met een 12,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
12,0 mm
Length Under Head
:
12,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Head Height
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 5,15 50 : € 3,65 1000 : € 2,86
essential solutions
delivered