Polyether Ether KetoneM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 182051570409
PEEKM5 Zeskant tapbouten met een 15,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
15,0 mm
Length Under Head
:
15,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Head Height
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 10

Kopen in veelvouden van: 10

10 : € 3,74 50 : € 2,43 1000 : € 1,83
essential solutions
delivered