PolycarbonateM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 177604000022
PCM6 Zeskant tapbouten met een 40,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
40,0 mm
Length Under Head
:
40,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,14 100 : € 0,99 500 : € 0,762
essential solutions
delivered