ONLINE CATALOGUS PolycarbonaatM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 177603000022
PCM6 Zeskant tapbouten met een 30,0 mm lange draad

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M6
Draadlengte
:
30,0 mm
Length Under Head
:
30,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Materiaal
:
Polycarbonaat
Massief materiaal
:
PC
Kleur
:
Doorzichtig
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,694 100 : € 0,601 500 : € 0,463
essential solutions
delivered