PolycarbonateM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 177601000022
PCM6 Zeskant tapbouten met een 10,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
10,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 0,42 100 : € 0,364 500 : € 0,28
essential solutions
delivered