PolycarbonaatM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 177503500022
PCM5 Zeskant tapbouten met een 35,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefdraadmaat
:
M5
Draadlengte
:
35,0 mm
Lengte onder kop
:
35,0 mm
Sleutelwijdte
:
8,0 mm
Materiaal
:
Polycarbonaat
Massief materiaal
:
PC
Kleur
:
Duidelijk
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,07 100 : € 0,932 500 : € 0,717
essential solutions
delivered