PolycarbonateM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 177503000022
PCM5 Zeskant tapbouten met een 30,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
30,0 mm
Length Under Head
:
30,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,836 100 : € 0,725 500 : € 0,558
essential solutions
delivered