NylonM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 079053500002
Nylon 6/6M5 Zeskant tapbouten met een 35,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
35,0 mm
Length Under Head
:
35,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Head Height
:
3,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,144 1000 : € 0,111
essential solutions
delivered