NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0026060000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 80,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
80,0 mm
Length Under Head
:
80,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,18 100 : € 1,09 500 : € 0,52 1000 : € 0,329 10000 : € 0,312 20000 : € 0,296
essential solutions
delivered