NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0026040000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 60,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
60,0 mm
Length Under Head
:
60,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,30 100 : € 1,14 500 : € 0,549 1000 : € 0,346 10000 : € 0,33 20000 : € 0,312
essential solutions
delivered