NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0026020000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 40,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
40,0 mm
Length Under Head
:
40,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,80 100 : € 0,899 500 : € 0,429 1000 : € 0,27 10000 : € 0,258 20000 : € 0,244
essential solutions
delivered