NylonM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025950000VR
Nylon 6/6M10 Zeskant tapbouten met een 150,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
150,0 mm
Length Under Head
:
150,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 125

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,08 13 : € 2,54 63 : € 1,13 125 : € 0,764 1250 : € 0,726 2500 : € 0,688
essential solutions
delivered