NylonM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025940000VR
Nylon 6/6M10 Zeskant tapbouten met een 125,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
125,0 mm
Length Under Head
:
125,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,46 25 : € 2,24 125 : € 1,07 250 : € 0,672 2500 : € 0,638 5000 : € 0,604
essential solutions
delivered