NylonM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025920000VR
Nylon 6/6M10 Zeskant tapbouten met een 80,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
80,0 mm
Length Under Head
:
80,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,02 100 : € 1,01 500 : € 0,482 1000 : € 0,303 10000 : € 0,288 20000 : € 0,273
essential solutions
delivered