NylonM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025800000VR
Nylon 6/6M8 Zeskant tapbouten met een 125,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
125,0 mm
Length Under Head
:
125,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Pitch/TPI
:
1.25 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,59 100 : € 1,29 500 : € 0,618 1000 : € 0,389 10000 : € 0,37 20000 : € 0,351
essential solutions
delivered