NylonM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025790000VR
Nylon 6/6M8 Zeskant tapbouten met een 100,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
100,0 mm
Length Under Head
:
100,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Pitch/TPI
:
1.25 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,88 100 : € 0,938 500 : € 0,448 1000 : € 0,282 10000 : € 0,268 20000 : € 0,254
essential solutions
delivered