NylonM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025570000VR
Nylon 6/6M6 Zeskant tapbouten met een 80,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
80,0 mm
Length Under Head
:
80,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Pitch/TPI
:
1.0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,799 50 : € 0,399 250 : € 0,191 500 : € 0,12 5000 : € 0,114 10000 : € 0,108
essential solutions
delivered