NylonM5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0025370000VR
Nylon 6/6M5 Zeskant tapbouten met een 50,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M5
Thread Length
:
50,0 mm
Length Under Head
:
50,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Pitch/TPI
:
.8 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,546 100 : € 0,273 500 : € 0,13 1000 : € 0,0822 10000 : € 0,078 20000 : € 0,0739
essential solutions
delivered