NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021900000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 16,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 079121600002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
16,0 mm
Length Under Head
:
16,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,51 100 : € 1,26 500 : € 0,60 1000 : € 0,377 10000 : € 0,359 20000 : € 0,34
essential solutions
delivered