NylonM2.5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021890000VR
Nylon 6/6M2.5 Zeskant tapbouten met een 4,5 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5
Thread Length
:
4,5 mm
Length Under Head
:
4,5 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Pitch/TPI
:
.45 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,145 100 : € 0,0724 500 : € 0,0345 1000 : € 0,0218 10000 : € 0,0207 20000 : € 0,0195
essential solutions
delivered