NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021880000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 100,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
100,0 mm
Length Under Head
:
100,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 42,48 25 : € 21,23 125 : € 10,14 250 : € 6,39 2500 : € 6,06 5000 : € 5,76
essential solutions
delivered