NylonM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021870000VR
Nylon 6/6M10 Zeskant tapbouten met een 100,0 mm lange draad


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
100,0 mm
Length Under Head
:
100,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 39,63 25 : € 19,81 125 : € 9,47 250 : € 5,97 2500 : € 5,66 5000 : € 5,36
essential solutions
delivered