NylonM4 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021820000VR
Nylon 6/6M4 Zeskant tapbouten met een 18,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M4
Thread Length
:
18,0 mm
Length Under Head
:
18,0 mm
Distance Across Flats
:
7,0 mm
Pitch/TPI
:
.7 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,283 100 : € 0,142 500 : € 0,0675 1000 : € 0,0426 10000 : € 0,0405 20000 : € 0,0383
essential solutions
delivered