Kapschroeven met Zeskantkop - Kunststof

Artikelcode: 0021490000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Kunststof Zeskantkop Bouten en Schroeven zijn de ideale bevestigingen om materialen mechanisch vast te zetten. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
25,0 mm
Length Under Head
:
25,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,37 50 : € 1,19 250 : € 0,567 500 : € 0,357 5000 : € 0,339 10000 : € 0,321
essential solutions
delivered