NylonM8 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021480000VR
Nylon 6/6M8 Zeskant tapbouten met een 70,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M8
Thread Length
:
70,0 mm
Length Under Head
:
70,0 mm
Distance Across Flats
:
13,0 mm
Pitch/TPI
:
1.25 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,934 50 : € 0,467 250 : € 0,224 500 : € 0,141 5000 : € 0,134 10000 : € 0,127
essential solutions
delivered