NylonM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021470000VR
Nylon 6/6M6 Zeskant tapbouten met een 65,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 079066500002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
65,0 mm
Length Under Head
:
65,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Pitch/TPI
:
1.0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,756 50 : € 0,378 250 : € 0,181 500 : € 0,113 5000 : € 0,108 10000 : € 0,103
essential solutions
delivered