Kapschroeven met Zeskantkop - Kunststof

Artikelcode: 0021450000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Kunststof Zeskantkop Bouten en Schroeven zijn de ideale bevestigingen om materialen mechanisch vast te zetten. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2
Thread Length
:
10,0 mm
Length Under Head
:
10,0 mm
Distance Across Flats
:
3,2 mm
Pitch/TPI
:
.4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,437 100 : € 0,218 500 : € 0,104 1000 : € 0,0657 10000 : € 0,0624 20000 : € 0,0593
essential solutions
delivered