Kapschroeven met Zeskantkop - Kunststof

Artikelcode: 0021430000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Kunststof Zeskantkop Bouten en Schroeven zijn de ideale bevestigingen om materialen mechanisch vast te zetten. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5
Thread Length
:
20,0 mm
Length Under Head
:
20,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Pitch/TPI
:
.45 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,485 100 : € 0,243 500 : € 0,116 1000 : € 0,0729 10000 : € 0,0693 20000 : € 0,0656
essential solutions
delivered