Kapschroeven met Zeskantkop - Kunststof

Artikelcode: 0021410000VR

**REPLACEMENT AVAILABLE**

This item is no longer part of our standard offer. A replacement is available.

Kunststof Zeskantkop Bouten en Schroeven zijn de ideale bevestigingen om materialen mechanisch vast te zetten. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5
Thread Length
:
5,0 mm
Length Under Head
:
5,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Pitch/TPI
:
.45 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,427 100 : € 0,213 500 : € 0,102 1000 : € 0,0641 10000 : € 0,0611 20000 : € 0,0578
essential solutions
delivered