NylonM6 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021400000VR
Nylon 6/6M6 Zeskant tapbouten met een 45,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M6
Thread Length
:
45,0 mm
Length Under Head
:
45,0 mm
Distance Across Flats
:
10,0 mm
Pitch/TPI
:
1.0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,709 100 : € 0,355 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 10000 : € 0,101 20000 : € 0,096
essential solutions
delivered