NylonM12 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021360000VR
Nylon 6/6M12 Zeskant tapbouten met een 20,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 079122000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M12
Thread Length
:
20,0 mm
Length Under Head
:
20,0 mm
Distance Across Flats
:
19,0 mm
Pitch/TPI
:
1.75 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 100 : € 0,802 500 : € 0,383 1000 : € 0,242 10000 : € 0,229 20000 : € 0,217
essential solutions
delivered