NylonM2.5 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021310000VR
Nylon 6/6M2.5 Zeskant tapbouten met een 16,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M2.5
Thread Length
:
16,0 mm
Length Under Head
:
16,0 mm
Distance Across Flats
:
4,0 mm
Pitch/TPI
:
.45 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,282 100 : € 0,141 500 : € 0,0673 1000 : € 0,0424 10000 : € 0,0402 20000 : € 0,0381
essential solutions
delivered