NylonM10 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021270000VR
Nylon 6/6M10 Zeskant tapbouten met een 40,0 mm lange draad


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 079104000002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M10
Thread Length
:
40,0 mm
Length Under Head
:
40,0 mm
Distance Across Flats
:
17,0 mm
Pitch/TPI
:
1.5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,62 50 : € 0,811 250 : € 0,388 500 : € 0,244 5000 : € 0,231 10000 : € 0,219
essential solutions
delivered