NylonM18 Zeskant tapbouten

Artikelcode: 0021230000VR
Nylon 6/6M18 Zeskant tapbouten met een 50,0 mm lange draad


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Thread Size
:
M18
Thread Length
:
50,0 mm
Length Under Head
:
50,0 mm
Distance Across Flats
:
27,0 mm
Pitch/TPI
:
2.5 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,13 25 : € 2,58 125 : € 1,23 250 : € 0,773 2500 : € 0,734 5000 : € 0,695
essential solutions
delivered